Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Buffer seals

Buffer seals protect the rod seals by reducing the magnitude of pressure peaks. Abrupt pressure peaks can occur by external forces acting on the piston rod, initiated by the fluid inside the cylinder. These pressure peaks can be far in excess of the system operating pressure. Buffer seals in combination with rod seals provide an effective rod sealing system for cylinders in heavy duty applications at high temperature and pressure.
SKF logo