Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Materials

Depending on the profile and the required characteristics of its components, rod and buffer seals can consist of one or several materials. Common materials used for the sealing and energizing elements of rod and buffer seals are thermoplastic polyurethane (TPU), polytetrafluoroethylene (PTFE) or nitrile rubber (NBR). Common materials used for rod seal anti-extrusion rings are polyamide (PA), polyacetal (POM) or PTFE. The materials used for a specific profile are provided in the Profile overview and in the relevant profile sections below.
For additional information, refer to Materials.
SKF logo