Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rod guidance

Although rod sealing systems are designed to accommodate minor radial motion between the piston rod and cylinder head, effective rod guidance is important to ensure best rod seal performance. Guide rings accurately center the rod within the head, which reduces radial deflection and motion acting on the seals. Guide rings also accommodate the radial loads acting on the cylinder assembly and avoid direct metal-to-metal contact between the piston rod and cylinder head. For additional information about rod guidance, refer to Guide rings and guide strips.
SKF logo