Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rod seals

Rod seals are typically single-acting seals, which means that fluid pressure acts from inside the cylinder on one seal side only. Pressures acting on the rod side of the piston can be in excess of 400 bar (5 800 psi), pressure peaks can be even higher. The pressure acting on the rod seal increases contact forces between the rod seal and rod surfaces. Therefore, rod seal materials should be wear resistant and the rod surface needs to be manufactured to the recommended specifications (→ Counter-surface finish properties).
SKF logo