Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SIL profile data

Material code
B93
Materials
PressureUp to 350 bar (5 075 psi)
SpeedUp to 0,5 m/s (1.6 ft/s)
Temperature
range

Extreme low temperature range: may be intermittently exposed (e.g. cold start-up) without seal damage, but seal performance may be compromised while in this range
Temperatures below the recommended operating range: seal performance depends on system design (precision guiding arrangement recommended)
Recommended operating temperature range for this profile and material
Extreme high temperature range: only occasional short-term exposure (e.g. cylinder in curing oven of a powder coating process)
Dimension
standards
Some sizes fit seal grooves in accordance with ISO 5597:2010.
Counter-
surface
Specifications for effective sealing systems
Size listMetric [pdf]
Additional
information
Polyurethane U-cup rod seals
Maximum values of application parameters (e.g. pressure, speed, temperature, e-gap) should not be applied continuously nor simultaneously.
SKF logo