Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Installation

Housings for wiper seals are typically designed either as open (fig. 1) or stepped housings (fig. 2).
Wipers for open housings are bonded to a steel retaining ring and pressed into the housing. Therefore, they are called press-in wiper seals.
Wiper seals for stepped housings do not have metal components and can usually be deformed by hand for installation. They “snap” into the groove and, therefore, are called snap-in wiper seal.
For additional information about installation, refer to Installing wiper seals.
SKF logo