Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia przemysłowe

Będąc jedyną na świecie firmą łożyskową o możliwościach produkcji uszczelnień, SKF dostarcza dla wielu branż szeroką gamę rozwiązań uszczelniających dla zastosowań obrotowych, tłokowych i statycznych. Innowacyjne rozwiązania uszczelniające pomagają klientom zwiększać produktywność i niezawodność procesów, jak również zmniejszać łączne koszty posiadania maszyn i urządzeń.

W oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu technologii materiałowej, procesów projektowania i produkcji, SKF oferuje standardowe uszczelnienia oraz rozwiązania uszczelniające dopasowane do potrzeb klientów w szerokiej gamie materiałów, takich jak elastomery, materiały termoplastyczne i elastomery termoplastyczne.

Film o uszczelenieniach przemysłowych SKF

Zalety

SKF logo