Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia statyczne

Oprócz konwencjonalnych pierścieni uszczelniających i pierścieni o przekroju kwadratowym SKF oferuje standardowe uszczelnienia maszynowe dla zastosowań statycznych. Większość tych profili pasuje do standardowych rowków nasadowych i można je łatwo zastępować zamiennikami bez żadnych modyfikacji oprawy.

Karty danych technicznych


Wszystkie określone profile są standardowymi maszynowymi profilami SKF. SKF może wyprodukować praktycznie każdy profil w dowolnym rozmiarze. 
SKF logo