Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia wielkogabarytowe

Wiedza

Obrotowe uszczelnienie wielkogabarytowe, G-ECOPUR

Wiedza i doświadczenie jakie firma SKF zdobyła dzięki długotrwałej współpracy ze swoimi klientami jest ważnym czynnikiem dla rozumienia i rozwiązywania problemów związanych z uszczelnieniami wielkogabarytowymi, jak również posiada ważny wpływ na jakość uszczelnień maszynowych SKF.

Elastyczność

Istnieją klienci zgłaszający zapotrzebowanie na wielkogabarytowe uszczelnienia maszynowe przystosowane do zastosowań w określonej branży i produkowane w małych (lub średnich) ilościach. Dla takich uszczelnień SKF wykorzystuje swój unikalny system produkcyjny - system sterowany numerycznie (CNC) do produkcji uszczelnień o średnicy od 540 mm do 4 000 mm i praktycznie nieograniczonym zakresie średnic spawanych profili uszczelniających bez dodatkowych kosztów obróbki.

Spawanie w miejscu instalacji

Uszczelnienia wielkogabarytowe mogą być montowane w miejscu instalacji za pomocą specjalnej techniki spawania. G-ECOPUR jest materiałem, który jest najlepiej przystosowany do spawania. SKF tworzy w miejscu instalacji złącza, które uzyskują wydajność nieskończonego uszczelnienia.

Podczas wymiany uszczelnień wielkogabarytowych dla sprzętu ciężkiego (np. uszczelnienia wirnika turbin Kaplana, uszczelnienia kołnierzowe, uszczelnienia dla elektrowni wiatrowych) nasi klienci doświadczają korzyści dzięki
  • krótkiemu czasowi instalacji
  • niższym kosztom instalacji 
  • krótszym czasom przestojów.

Proces

Nasze usługi nie ograniczają się wyłącznie do opracowywania najlepszych rozwiązań uszczelniających dla określonego zastosowania, ale również dotyczą produkcji w sposób szybki i tani uszczelnień maszynowych opracowywanych na zamówienie. Dotyczy to również, w razie potrzeby, instalacji wykonywanych przez nasz wyszkolony i doświadczony zespół inżynierów serwisowych.

Szkoleń dotyczących spawania uszczelnień

SKF oferuje sprzęt spawalniczy i odpowiednie szkolenia. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu klienci mogą spawać uszczelnienia SKF samodzielnie bez pomocy inżynierów serwisowych w miejscu instalacji.
SKF logo