Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia do układów przenoszenia napędu

Uszczelnienie obrotowe R01, SKF Ecoflon 2
Uszczelnienia do układów przenoszenia napędu służą do uszczelniania prześwitów między elementem obracającym się i elementem nieruchomym lub między dwoma elementami przemieszczającymi się względem siebie.
Zadaniem uszczelnienia układów do przenoszenia napędu jest: 
  • utrzymywanie płynów hydraulicznych
  • odrzucanie zanieczyszczeń
  • rozdzielanie cieczy, oraz 
  • wytrzymywanie różnic ciśnień 
Uszczelnienia układów do przenoszenia napędu dzielą się na uszczelnienia osiowe i promieniowe wału.
SKF logo