Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia osiowe zaciskane

Tolerancje dotyczące zastosowania: tablica

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

524592

Design  jedna opaska zaciskowa (CT1)
Sealing lip material  kauczuk nitrylowy (R)
Seal end abutment  szczelina między końcami
Dimensions
d1 692.15mm
B1 34.925mm
b1 23.825mm
c1 12.7mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo