Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje

Zaciskane uszczelnienia osiowe SKF są produkowane w dwóch wersjach konstrukcyjnych:
  • Uszczelnienia o konstrukcji CT1 (patrz: rys. 1) charakteryzują się konstrukcją podstawową i są przytrzymywane za pomocą opaski zaciskowej. Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie osiowe względem powierzchni współpracującej wynosi w ich przypadku +2,4 mm (0,094 cala).
  • Uszczelnienia o konstrukcji CT4 (patrz: rys. 2) są szersze i mają dwie opaski zaciskowe. Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie osiowe względem powierzchni współpracującej wynosi w ich przypadku +4,8 mm (0,189 cala).
SKF logo