Zaciskane uszczelnienia osiowe
Zaciskane uszczelnienia osiowe SKF są przeznaczone do montażu na wałach o dużej lub bardzo dużej średnicy. Oprócz funkcji uszczelnień głównych mogą one również pełnić funkcję uszczelnień pomocniczych w zastosowaniach, w przypadku których uszczelnienia główne są poddawane działaniu dużych ilości zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. Zaciskane uszczelnienia osiowe nie obracają się, ale gwarantują uszczelnienie osiowe względem obracającej się powierzchni współpracującej.
Zaciskane uszczelnienia osiowe SKF wykonuje się z profilowanych taśm z niewzmocnionego kauczuku nitrylowego, które są mocno przytrzymywane przez opaski zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Uszczelnienia te dostępne są w wersjach na wały o średnicy z zakresu od 150 do 4600 mm (od 5,9 do 181 cali).
Zaciskane uszczelnienia osiowe SKF należące do standardowego zakresu są przeznaczone do montażu na wałach o rozmiarach calowych. Ponieważ zaciskane uszczelnienia osiowe montuje się zazwyczaj z pozostawieniem szczeliny wielkości około 25 mm (0,984 cala) pomiędzy końcami zacisku, można montować je również na wałach o rozmiarach metrycznych.