Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Instrukcja instalacji

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Uszczelnienia osiowe zaciskane są dostarczane w stanie zwiniętym. Umieszcza się ja na ich miejscach osadzenia w oprawie i najpierw skręca śrubami w nieznacznym stopniu. Następnie dosuwa się je do powierzchni współpracującej oraz ustawia szczelinę między dwoma końcami (lub złącze) na spodzie („na szóstej”) (ilustr. 1). Na koniec dokręca się zaciski. Moment dokręcenia śrub zaciskowych nie powinien przekraczać 7 Nm.
SKF logo