Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy konstrukcyjne

Wszystkie uszczelnienia SKF Mudblock mają wbudowaną tuleję regeneracyjną oraz kauczukowe pokrycie powierzchni wewnętrznej, jednak istnieje wiele opcji konfiguracji ich warg uszczelniających i pomocniczych. Stosowanym materiałem elastomerowym jest zazwyczaj kauczuk nitrylowy, jednak na potrzeby różnych warunków eksploatacji dostępne są również inne materiały na uszczelnienia, w tym kauczuk fluorowy, uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy i poliakrylany.
Szczegółowe informacje na temat materiałów można znaleźć w rozdziale Wargi uszczelniające.
SKF logo