Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia SKF Mudblock o konstrukcji MUD11

Do zastosowań ze smarowaniem olejowym

Uszczelnienie SKF Mudblock o konstrukcji MUD11

Uszczelnienia SKF Mudblock o konstrukcji MUD11 należą do nowej generacji uszczelnień kasetowych. Opracowano je specjalnie na potrzeby wymagających zastosowań ze smarowaniem olejowym, w których panują trudne warunki eksploatacji.

Uszczelnienia SKF Mudblock o konstrukcji MUD11 są przeznaczone do zastosowań ze smarowaniem olejowym i mają następujące właściwości:

  • powierzchnia zewnętrzna w połowie metalowa, w połowie gumowa — lepsze uszczelnienie statyczne, rozpraszanie ciepła i zamocowanie w obudowie
  • jednolita konstrukcja uszczelnienia z wieloma wargami
  • wargi osiowe i promieniowe wargi pomocnicze chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń
  • wbudowana zawinięta tuleja regeneracyjna ze stali nierdzewnej gwarantuje niezawodność, ułatwia instalację oraz zapobiega uszkodzeniu podczas transportu, obsługi i montażu
  • materiały elastomerowe o podwyższonych parametrach roboczych
  • najlepsza na rynku skuteczność zatrzymywania oleju
  • znakomita ochrona przed zanieczyszczeniami stałymi i ciekłymi oraz mniejsze tarcie i wydłużona trwałość eksploatacyjna uszczelnienia

Powiązane dokumenty

SKF logo