Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia do układów przenoszenia napędu

Oferta uszczelnień promieniowych i osiowych wału SKF przeznaczonych do układów przenoszenia napędu wychodzi naprzeciw potrzebom praktycznie każdej gałęzi przemysłu, od wielkogabarytowych turbin wiatrowych do niewielkich obrabiarek wysokoobrotowych. Na potrzeby zastosowań w pojazdach terenowych i specjalnych SKF oferuje rozwiązania uszczelnienia w obrębie podwozia, do których należą uszczelnienia kasetowe SKF Mudblock oraz innowacyjne uszczelnienia SKF Trackstar do maszyn gąsienicowych.

Przegląd

SKF logo