Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia z metalowymi powierzchniami czołowymi

Pokaż model 3D

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

więcej

Wybierz podzespoły, które mają zostać włączone w skład modelu CAD.

DrukujWyeksportuj jako PDF

25096

Sealing lip material  kauczuk nitrylowy
Dimensions
d1max.63.5mm
D 95.556mm
 ±0.051mm
B1 23.038mm
 ±0.838mm
d3min.65.532mm
B 10.719mm
D1max.80.975mm
bmax.21.336mm
rmax.1.067mm

Więcej informacji na temat znaczenia danych produktowych oraz ograniczeń, jakim te dane podlegają, zob. w sekcji Uszczelnienia do układów przeniesienia napędu oraz Reguły doboru i stosowania uszczelnień.

SKF logo