Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wymagania dotyczące środka smarnego

W celu zapobiegania zarysowaniu na powierzchnie uszczelnień mechanicznych uszczelniające ruchowo należy nakładać środek smarny. Uzyskanie właściwego smarowania i chłodzenia pierścieni uszczelniających wymaga pokrycia środkiem smarnym przynajmniej 30% powierzchni uszczelniającej. W zależności od temperatury otoczenia w roli środka smarnego można stosować środek czyszczący, taki jak SAE 10W-40, lub olej na bazie oleju mineralnego z zakresu od 10 WT do 90 WT. Należy mieć na uwadze fakt, że niektóre oleje zawierają dodatki, które czynią je niekompatybilnymi z elastomerami i mogą powodować degradację materiału podkładek talerzowych, zwłaszcza w warunkach podwyższonej temperatury.
Mimo że w każdym przypadku zaleca się stosowanie olejów mineralnych, w pewnych zastosowaniach, w przypadku których występują powolne obroty lub wahania i prędkość poślizgu powierzchni czołowej uszczelnienia nie przekracza 0,5 m/s (100 stóp/min), dozwolone jest stosowanie smaru plastycznego. Przy większych prędkościach stosowanie oleju jest konieczne nie tylko ze względu na smarowanie powierzchni czołowych uszczelnień, ale również w celu chłodzenia pierścieni uszczelniających.
SKF logo