Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Spoiwa i środki wiążące

Spoiwa i środki wiążące stosuje się w celu uzyskiwania właściwości uszczelnienia spoczynkowego oraz wymaganego związania metalowych i elastomerowych powierzchni uszczelnień. W zależności od wiązanych metali i elastomerów zarówno spoiwa, jak i środki wiążące mogą być rozcieńczane wodą lub rozpuszczalnikiem.
SKF logo