Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprężyny pierścieniowe

Sprężyny pierścieniowe stosowane w uszczelnieniach promieniowych wału SKF są produkowane standardowo z drutu stalowego ciągnionego na zimno. Do wyjątków należą uszczelnienia HDS z metalową obudową oraz uszczelnienia HS wykonane w całości z kauczuku, w przypadku których stosuje się sprężyny pierścieniowe ze stali nierdzewnej.
SKF logo