Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiały na wargi uszczelniające

Na skuteczność i niezawodność uszczelnienia znaczący wpływ może mieć nie tylko konstrukcja wargi uszczelniającej, ale również materiał, z którego jest ona wykonana. Dlatego SKF produkuje uszczelnienia z wykorzystaniem szeregu różnych materiałów na wargi uszczelniające. Pozwala to spełniać wymagania obowiązujące w różnorodnych zastosowaniach.
Wargi uszczelniające uszczelnień SKF wykonuje się zasadniczo z materiałów elastomerowych. Coraz większe znaczenie zyskują jednak materiały termoplastyczne, takie jak politetrafluoroetylen (PTFE). PTFE wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji uszczelnień specjalnych, przeznaczonych do zastosowań, w przypadku których wymagany jest zwiększony opór cieplny lub większa odporność chemiczna.
Do identyfikacji materiałów na wargi uszczelniające uszczelnień SKF stosuje się oznaczenia kodowe (patrz: tabela). Kody te występują również w oznaczeniach uszczelnień promieniowych wału o rozmiarach metrycznych. Oznaczenia uszczelnień wytwarzanych z różnych materiałów zawierają połączenia liter, np. RD (kauczuk nitrylowy i materiał SKF Duralip).
SKF logo