Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kauczuk nitrylowy (R)

Termin „kauczuk nitrylowy” stosuje się w znaczeniu kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Materiał ten ma bardzo dobre właściwości technologiczne i jest wykorzystywany do produkcji warg uszczelniających ogólnego zastosowania. Jest to kopolimer wytwarzany z akrylonitrylu i butadienu. Charakteryzuje się dobrą odpornością na następujące czynniki:
  • większość olejów mineralnych i smarów plastycznych z bazowymi olejami mineralnymi,
  • standardowe paliwa, takie jak benzyna, olej napędowy i lekkie oleje opałowe,
  • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne oraz gorąca woda.
Kauczuk nitrylowy pozwala również na krótkookresową pracę warg uszczelniających w warunkach tarcia suchego. Dopuszczalny zakres temperatury pracy kauczuku nitrylowego wynosi od –40 do +100°C (od –40 do +210°F). Przez krótkie okresy tolerowane mogą być temperatury dochodzące do 120°C (250°F).
SKF oferuje również specjalny związek na bazie kauczuku nitrylowego, który może pracować w temperaturach z zakresu od –55 do +110°C (od –65 do +230°F).
SKF logo