Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Powłoka SKF Bore Tite

Powłoka SKF Bore Tite to akrylowe szczeliwo na bazie wody dostępne w przypadku większości uszczelnień SKF z metalową obudową. Szczeliwo to służy za powłokę zewnętrznej powierzchni uszczelnienia. Powłoka SKF Bore Tite jest giętka i charakteryzuje się grubością od 0,03 do 0,07 mm (od 0,0012 do 0,0028 cala), dzięki czemu pozwala kompensować niewielkie niedoskonałości powierzchni otworu oprawy. Ogólne wytyczne Stowarzyszenia Producentów Kauczuku (Rubber Manufacturers Association, RMA) nakazują stosować szczeliwo, jeżeli powierzchnia otworu charakteryzuje się chropowatością powierzchni Ra przekraczającą 2,5 µm (100 mikrocali). Szczeliwo można stosować w temperaturach dochodzących do 200°C (390°F) oraz z większością olejów, smarów plastycznych, uwodnionych kwasów i zasad oraz alkoholi i glikoli. Należy mieć na uwadze fakt, że powłoka SKF Bore Tite nie jest kompatybilna ze związkami aromatycznymi, ketonami i estrami. Kontakt z substancjami tego typu nie wpłynie jednak (lub wpłynie w nieznacznym stopniu) na stan powłoki, jeżeli zostaną one szybko usunięte.
SKF logo