Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przemieszczenie osiowe

Przemieszczenie osiowe wału względem otworu oprawy nie wpływa negatywnie na właściwości uszczelniające uszczelnień promieniowych wału (patrz: rys. 1), o ile cała powierzchnia styku z wargą uszczelniającą charakteryzuje się jednakową jakością wykonania w zakresie twardości i wykończenia.
Maksymalne przemieszczenie osiowe tolerowane przez pierścienie uszczelniające typu V, zaciskane uszczelnienia osiowe oraz uszczelnienia HDDF zależy od dopuszczalnego przemieszczenia uszczelnienia względem powierzchni współpracującej.
SKF logo