Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń

Uszczelnienia promieniowe wału przeznaczone przede wszystkim do zapobiegania wnikaniu zanieczyszczeń należy instalować z wargą skierowaną do zewnątrz. W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowej ochrony SKF zaleca zastosowanie konstrukcji uszczelnienia uwzględniającej wargę pomocniczą, na przykład HMSA10 lub CRWA1.
W trudnych warunkach eksploatacji zaleca się stosować uszczelnienia SKF WAVE (patrz: rys. 1) o właściwościach hydrodynamicznych. W celu dalszej poprawy skuteczności uszczelnienia można użyć dwóch uszczelnień jednowargowych w układzie tandem (patrz: rys. 2) lub uszczelnienia dwuwargowego, takiego jak uszczelnienie HDSE1 (patrz: rys. 3).
Pierścienie uszczelniające typu V (patrz: rys. 4) służą przede wszystkim do zapobiegania wnikaniu zanieczyszczeń. Uszczelnienia te pełnią funkcję odrzutników, obracają się wraz z wałem i zapewniają uszczelnienie względem powierzchni prostopadłej do wału.
Pierścienie uszczelniające typu V i zaciskane uszczelnienia osiowe stosuje się często w roli uszczelnień pomocniczych chroniących uszczelnienia główne przed dostępem gruboziarnistych zanieczyszczeń.
Żaden z tych typów uszczelnień nie jest przeznaczony do zatrzymywania oleju.
SKF logo