Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przechowywanie i obsługa uszczelnień

Wytyczne dotyczące przechowywania i czyszczenia uszczelnień obowiązują w odniesieniu do naturalnych i syntetycznych materiałów elastomerowych oraz są zgodne z wymaganiami norm ISO 2230 i DIN 7716. Wytyczne dotyczące przechowywania zamieszczone w normie DIN 7716 obowiązują w odniesieniu do magazynowania długookresowego.
Niekorzystne warunki przechowywania oraz niewłaściwa obsługa mogą wpływać na właściwości fizyczne większości produktów wykonanych z kauczuku naturalnego lub syntetycznego. Może to skutkować utwardzeniem lub zmiękczeniem, trwałym odkształceniem, łuszczeniem się lub pękaniem, co z kolei przekłada się na pogorszenie trwałości eksploatacyjnej i czyni produkty zasadniczo bezużytecznymi. Takie zmiany mogą wynikać z przechowywania produktów w warunkach naprężeń lub obciążenia, lub z oddziaływania tlenu, ozonu, ciepła, światła, wilgoci lub rozpuszczalników. Prawidłowo magazynowane produkty elastomerowe z reguły zachowują swoje właściwości przez wiele lat.
SKF logo