Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odporność na zużycie

Odporność uszczelnienia na zużycie zależy w dużej mierze od materiału wargi uszczelniającej, a także od wykończenia powierzchni wału, typu środka smarnego, prędkości obwodowej, temperatury i różnicy ciśnień.
Wykres 1 przedstawia porównanie odporności na zużycie różnych materiałów na wargi uszczelniające stosowanych przez SKF. Obowiązuje on w odniesieniu do uszczelnień jednakowego rozmiaru pracujących w jednakowych warunkach.
SKF logo