Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia promieniowe wału o niewielkiej wysokości przekroju poprzecznego

Ze względu na niewielką wysokość przekroju poprzecznego łożysk igiełkowych nie zawsze łatwo jest znaleźć na rynku uszczelnienia promieniowe wału do łożyskowań zawierających takie łożyska. Dlatego SKF oferuje szeroki wybór specjalnych uszczelnień promieniowych wału o niewielkim przekroju poprzecznym, które pasują praktycznie do wszystkich łożyskowań tego typu. Te uszczelnienia stykowe nie zawierają sprężyn pierścieniowych i są dostępne w dwóch wersjach konstrukcyjnych:
  • G - z pojedynczą wargą uszczelniającą (patrz: rys. 1 i rys. 2),
  • SD - z podwójną wargą uszczelniającą (patrz: rys. 3).
SKF logo