Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zakres temperatury pracy

Zakres dopuszczalnej temperatury pracy wynosi:
  • od –30 do +110°C (od –20 do +230°F) w przypadku uszczelnień o konstrukcji G,
  • od –30 do +100°C (od –20 do +210°F) w przypadku uszczelnień o konstrukcji SD.
Powyższe zakresy temperatury określone w odniesieniu do materiałów należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne, gdyż konieczne jest również uwzględnienie wpływu czynnika, w którym pracuje uszczelnienie.
SKF logo