Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia promieniowe wału o konstrukcji SD

Uszczelnienia promieniowe wału o konstrukcji SD (patrz: rys. 1) mają główną wargę uszczelniającą oraz przeciwpyłową wargę pomocniczą. Wargi są wykonane z poliuretanu (PUR), a pierścień wzmacniający z poliamidu (PA) zamiast z metalu.
Warga pomocnicza jest mniejsza niż warga główna. Aby uniknąć dodatkowego tarcia, ciepła i strat energii, zaprojektowano ją w taki sposób, aby nie stykała się z wałem.
Główna warga uszczelniająca (większa) stanowi uszczelnienie stykowe i powinna być zawsze ustawiona w stronę zatrzymywanego czynnika. Dlatego jeżeli głównym zadaniem uszczelnienia jest ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń, należy skierować ją do zewnątrz. Warga pomocnicza przyczynia się wówczas do zatrzymywania środka smarnego w łożyskowaniu.
W zastosowaniach, w przypadku których głównym zadaniem uszczelnienia jest zatrzymywanie smaru warga główna powinna być zawsze skierowana do wewnątrz łożyska.
Wnęka pomiędzy dwiema wargami powinna być wypełniona smarem kompatybilnym ze środkiem smarnym używanym w danym zastosowaniu. Zapewnia to dodatkową ochronę i zapobiega pracy uszczelnienia w warunkach tarcia suchego.
Uszczelnienia SD są odporne na oleje smarowe, również te zawierające niewielkie ilości dodatków EP, a także na smary plastyczne na bazie oleju mineralnego.
W zależności od powierzchni współpracującej na wale uszczelnienia SD można również wykorzystywać w roli zgarniaczy w zastosowaniach, w których występuje ruch liniowy o prędkości do 3 m/s.
SKF logo