Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Asortyment i dostępność

Asortyment uszczelnień promieniowych wałów SKF obejmuje liczne odmiany konstrukcyjne i wykonania, przeznaczone ogółem do praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu. Uszczelnienia opisane w tej sekcji należą do asortymentu standardowego i w większości są dostępne w wersjach o wymiarach zarówno metrycznych, jak i calowych. Stale wdrażane są nowe odmiany konstrukcyjne i rozmiary uszczelnień.
SKF logo