Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Współosiowość i bicie

Odchylenie od współosiowości oraz bicie dynamiczne wału należą do parametrów roboczych wpływających na skuteczność i trwałość eksploatacyjną uszczelnień. Dlatego też podlegają one surowym ograniczeniom, w szczególności w przypadku występowania różnicy ciśnień w obrębie uszczelnienia. Odchylenie całkowite nigdy nie powinno przekraczać 1,3 wartości dopuszczalnego odchylenia od współosiowości.
SKF logo