Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy oznaczeń

Uszczelnienia promieniowe wałów o wymiarach metrycznych

Oznaczenie każdego uszczelnienia promieniowego wału SKF o wymiarach metrycznych rozpoczyna się literami „CR”, po których następują wyrażone w milimetrach średnica wału, średnica otworu w oprawie i nominalna szerokość uszczelnienia (głębokość otworu w przypadku uszczelnień HSF i HS), a dalej identyfikacja odmiany konstrukcyjnej i kod materiału wargi uszczelniającej (ilustr. 1).

Uszczelnienia promieniowe wałów o wymiarach calowych

Uszczelnienia promieniowe wałów SKF o wymiarach calowych identyfikuje się numerem katalogowym, składającym się z czterech do siedmiu cyfr i poprzedzonym literami „CR”. Numer katalogowy informuje o rozmiarze uszczelnienia.
Numery czterocyfrowe stosuje się do uszczelnień promieniowych wałów dla
średnic wału:d1 ≤ 1 in, np.
CR 3680d1 = 0.375 in
Numery pięciocyfrowe stosuje się do uszczelnień promieniowych wałów dla
średnic wału:d1 ≤ 10 in, np.
CR 41287d1 = 4.125 in
CR 97545d1 = 9.750 in
Numery sześcio- i siedmiocyfrowe stosuje się do uszczelnień promieniowych wałów dla
średnic wału:d1 ≥ 10 in, np.
CR 120061d1 = 12 in
CR 1375242d1 = 13.75 in
SKF logo