Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje

Tolerancje średnicy zewnętrznej uszczelnień promieniowych wału SKF są zgodne z tabelą w przypadku uszczelnień o wymiarach metrycznych oraz tabelą w przypadku uszczelnień o wymiarach calowych. Wszelkie unormowane tolerancje są zgodne z wymaganiami norm ISO 6194-1, DIN 3760 i RMA OS-4.
SKF logo