Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje

Średnica D otworu oprawy powinna być zgodna z zakresem tolerancji H8 (patrz: tabela). W zależności od warunków eksploatacji tolerancja owalności powinna być zgodna z zakresem o 1 lub 2 stopnie wyższym od H8.
SKF logo