Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Powłoka SKF Bore Tite

Ponieważ uszczelnienie spoczynkowe między metalową powierzchnią zewnętrzną i otworem oprawy jest w pewnym stopniu ograniczone, w szczególności w przypadku cieczy o niskiej lepkości oraz czynników „pełzających”, większość uszczelnień SKF z metalową obudową ma powłokę SKF Bore Tite wykonaną z akrylowego szczeliwa na bazie wody. Powłoka SKF Bore Tite jest koloru zielonego, nie utwardza się oraz wypełnia drobne niedoskonałości powierzchni otworu oprawy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Powłoka SKF Bore Tite.
SKF logo