Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zdejmowanie

Ponieważ uszczelnienia promieniowe wałów nigdy nie nadają się do powtórnego użytku, nie trzeba przejmować się ewentualnością uszkodzenia ich przy zdejmowaniu. Niemniej zaleca się, przed przystąpieniem do demontażu, odnotowanie kierunku, w którym dane uszczelnienie jest zainstalowane, tak żeby dopilnować skierowania zamiennego uszczelnienia w tę samą stronę. Niewielkie uszczelnienia daje się zwykle zdejmować przy pomocy wkrętaka. Demontaż uszczelnień dużych rozmiarów jest łatwiejszy, jeśli w występie oporowym oprawy (A) wykonane są otwory dające dostęp wybijakowi (ilustr. 1).
SKF logo