Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zakładanie uszczelnień do wymagających zastosowań w przemyśle

Uszczelnienia promieniowe wałów, żeby zapewniały skuteczne uszczelnienie, muszą być poprawnie instalowane. Z myślą o poprawnym montażu zaleca się powierzanie takich zadań doświadczonym monterom, dysponującym odpowiednimi narzędziami, pracującym w warunkach czystości. Powierzchnia współpracująca na wale i otwór w oprawie powinny spełniać wymogi określone w sekcjach Wymagania dotyczące wałuWymagania dotyczące otworu w oprawie.
Dla ułatwienia założenia uszczelnienia, jak i dla uzyskania wstępnego nasmarowania, SKF zaleca przed montażem wytarcie wału i uszczelnienia środkiem smarnym, który ma być przez uszczelnienie zatrzymywany. O ile obwód zewnętrzny uszczelnień w metalowej obudowie można nieznacznie smarować dla ułatwienia montażu, to w przypadku uszczelnień o kauczukowym obwodzie zewnętrznym smarowanie jest konieczne.
SKF logo