Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia dzielone

O ile dotyczy, umieścić sprężynę w rowku SKF Springlock i ustawić połączenie sprężyny w taki sposób, aby przemieściło się ono względem złącza uszczelnienia (patrz: rys. 1). Dokonuje się tego w przypadku wszystkich uszczelnień HS8. Umieścić uszczelnienie we właściwym położeniu na wale.
Nieznacznie nasmarować uszczelnienie i powierzchnię współpracującą środkiem smarnym, najlepiej jednakowym jak przewidziany w danym zastosowaniu (patrz: rys. 2).
Połączyć końce sprężyny pierścieniowej łącznikiem sprężyny (patrz: rys. 3).
W przypadku połączeń gwintowych należy odwinąć sprężynę o kilka obrotów przed połączeniem jej końców za pomocą gwintu. W przypadku połączeń na hak i oczko należy zetknąć ze sobą końce sprężyny i umieścić hak w oczku, uważając przy tym, aby nie rozciągnąć sprężyny w nadmiernym stopniu, gdyż mogłoby to wpłynąć niekorzystnie na skuteczność uszczelnienia. W przypadku połączenia na drut należy zetknąć ze sobą końce uszczelnienia i wprowadzić drut do środka zwoju sprężyny.
Skierować złącze uszczelnienia na wale ku górze i wepchnąć oba końce złącza w otwór oprawy (patrz: rys. 4). Nie należy wpychać tylko jednego złącza i kontynuować wokół wału, gdyż doprowadziłoby to do nadmiernego wydłużenia uszczelnienia, co z kolei utrudniłoby lub uniemożliwiło montaż.
Kontynuować po bokach, wpychając pozostałą część uszczelnienia na swoje miejsce (patrz: rys. 5) i kończąc jednocześnie na jego górnej i dolnej części. W przypadku wałów o średnicy powyżej 1200 mm (47 cali) zaleca się ustalić górną, dolną i boczne części uszczelnienia przed przystąpieniem do ustalania pozostałych części uszczelnienia.
Użyć niewielkiego drewnianego klocka do wepchnięcia uszczelnienia w otwór oprawy w taki sposób, aby zetknęło się ono z występem oporowym w oprawie (patrz: rys. 6).
Skontrolować stan uszczelnienia, zwłaszcza w obrębie złącza, aby upewnić się, że prawidłowo ustalono jego położenie.
Zamontować pokrywę na powierzchni czołowej oprawy. Równomiernie dokręcić śruby, tak aby pokrywa oparła się o powierzchnię czołową oprawy (patrz: rys. 7 i rys. 8). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Pokrywy.
SKF logo