Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja warg uszczelniających

Kształt i konstrukcja wargi uszczelniającej opierają się na wiedzy i praktycznym doświadczeniu zgromadzonych przez SKF podczas badań i rozwoju oraz w ścisłej współpracy z użytkownikami. Odległość między wargą i tylną powierzchnią uszczelnienia, wytrzymałość części elastycznej, kąt nachylenia wargi (patrz: rys. 1) oraz napięcie sprężyny zostały zrównoważone w taki sposób, aby nacisk wywierany przez sprężynę pierścieniową gwarantował skuteczne uszczelnienie między wargą uszczelniającą i powierzchnią współpracującą z uszczelnieniem.
Wargi uszczelniające uszczelnień promieniowych wału SKF są produkowane z szeregu różnych materiałów, w dwóch głównych wersjach konstrukcyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Materiały na wargi uszczelniające. Istnieją dwie główne wersje konstrukcyjne wargi uszczelniającej, które różnią się pod względem sposobu wykonania krawędzi wargi uszczelniającej. „Tradycyjna” warga uszczelniająca (patrz: rys. 2) ma prostą krawędź, podczas gdy wargi SKF WAVE (patrz: rys. 3) są formowane w sposób nadający im właściwości hydrodynamiczne i prowadzący do uzyskania sinusoidalnego kształtu krawędzi wargi spoczywającej na powierzchni współpracującej z uszczelnieniem.
Warga uszczelniająca SKF WAVE to jedno z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie produkcji uszczelnień promieniowych wału. Wargi uszczelniające tego typu formuje się w sposób prowadzący do uzyskania specjalnego kształtu, który powoduje względny ruch na powierzchni współpracującej z uszczelnieniem i nadaje wardze właściwości hydrodynamiczne. Uszczelnienia SKF WAVE mogą obracać się w obu kierunkach. Pompują one środek smarny z powrotem do wnętrza łożyskowania oraz usuwają zanieczyszczenia. Sinusoidalny kształt wargi uszczelniającej przyczynia się do znacznego wydłużenia krawędzi (patrz: rys. 4) spoczywającej na powierzchni współpracującej z uszczelnieniem przy jednoczesnym zmniejszeniu ciśnienia powierzchniowego występującego na styku wargi uszczelniającej z powierzchnią współpracującą.
W konsekwencji uszczelnienia z wargami uszczelniającymi SKF WAVE wytwarzają do 20% mniejsze tarcie (patrz: wykres 1), co skutkuje obniżeniem temperatury nawet o 30% (patrz: wykres 2) w porównaniu z wargami o tradycyjnej konstrukcji. Zmniejszone tarcie i sinusoidalna krawędź wargi uszczelniającej zapobiegają powstawaniu głębokich rowków w powierzchni współpracującej z uszczelnieniem, co przekłada się na znaczne zwiększenie trwałości eksploatacyjnej. Uszczelnienia z wargami uszczelniającymi SKF WAVE zaleca się stosować w zastosowaniach, w przypadku których obowiązują wysokie wymagania w zakresie niezawodności pracy i trwałości eksploatacyjnej maszyn i urządzeń.
Uszczelnienia SKF z tradycyjnymi sprężynowymi wargami uszczelniającymi spełniają ogólne wymagania dzięki możliwości uzyskania skutecznego uszczelnienia również w niekorzystnych warunkach eksploatacji. W celu poprawy skuteczności uszczelnienia niektóre uszczelnienia promieniowe wału SKF produkuje się z wargami uszczelniającymi o właściwościach hydrodynamicznych. Patrząc od strony powietrza, tego typu uszczelnienia są prawo- lub lewoskrętne w zależności od tego, czy są przeznaczone do wałów obracających się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, czy przeciwnie. Stopień poprawy skuteczności uszczelnienia wynikającej z właściwości hydrodynamicznych zależy od kształtu spiralnych rowków, prędkości obwodowej, warunków ciśnienia oraz typu zatrzymywanego środka. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Zatrzymywanie oleju.
SKF logo