Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia CRS1, CRSH1, CRSA1 i CRSHA1

Uszczelnienia CRS1 (patrz: rys. 1), CRSH1 (patrz: rys. 2), CRSA1 (patrz: rys. 3) i CRSHA1 (patrz: rys. 4) mają metalową obudowę oraz standardową sprężynową wargę uszczelniającą. Niektóre spośród nich mają szczeliwo na powierzchni zewnętrznej, które pozwala na kompensację niedoskonałości otworu oprawy.
CRS1: Uszczelnienie z pojedynczą obudową stalową, standardową wargą uszczelniającą oraz sprężyną pierścieniową ze stali węglowej
CRSA1: Uszczelnienie z pojedynczą obudową stalową, standardową wargą uszczelniającą, sprężyną pierścieniową ze stali węglowej oraz stykową wargą pomocniczą
CRSH1: Uszczelnienie z podwójną obudową stalową, standardową wargą uszczelniającą oraz sprężyną pierścieniową ze stali węglowej
CRSHA1: Uszczelnienie z podwójną obudową stalową, standardową wargą uszczelniającą, sprężyną pierścieniową ze stali węglowej oraz stykową wargą pomocniczą
Dostępne są uszczelnienia CRS z wargami uszczelniającymi wykonanymi z kauczuku nitrylowego, przeznaczone do zastosowań ogólnych, lub z kauczuku fluorowego, charakteryzujące się większą odpornością chemiczną i temperaturową.
Dopuszczalne warunki eksploatacji określono w Tabeli doboru uszczelnień.
SKF logo