Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia CRW1, CRWA1, CRWH1 i CRWHA1

Uszczelnienia promieniowe wału CRW1 (patrz: rys. 1), CRWH1 (patrz: rys. 2), CRWA1 (patrz: rys. 3) i CRWHA1 (patrz: rys. 4) to niskotarciowe uszczelnienia z wargą SKF WAVE, która pozwala ograniczyć wytwarzanie ciepła. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Konstrukcja warg uszczelniających. Mają one metalową powierzchnię zewnętrzną, która ułatwia instalację i pozwala uzyskać nieruchome, precyzyjne pasowanie w otworze oprawy.
Uszczelnienia te mają powłokę SKF Bore Tite na powierzchni zewnętrznej. Jest to nieutwardzające się szczeliwo akrylowe na bazie wody, które pozwala kompensować niewielkie niedoskonałości powierzchni otworu oprawy.
Uszczelnienia te służą przede wszystkim do zatrzymywania środków smarnych, jednak mogą również realizować funkcję ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń. Dotyczy to w szczególności uszczelnień CRWA1 i CRWHA1, które są wyposażone w wargę pomocniczą.
CRW1: Uszczelnienie z pojedynczą obudową stalową, wargą uszczelniającą SKF WAVE oraz sprężyną pierścieniową ze stali węglowej
CRWH1: Uszczelnienie z podwójną obudową stalową, wargą uszczelniającą SKF WAVE oraz sprężyną pierścieniową ze stali węglowej
CRWA1: Uszczelnienie z pojedynczą obudową stalową, wargą uszczelniającą SKF WAVE, sprężyną pierścieniową ze stali węglowej oraz bezstykową wargą pomocniczą
CRWHA1: Uszczelnienie z podwójną obudową stalową, wargą uszczelniającą SKF WAVE, sprężyną pierścieniową ze stali węglowej oraz bezstykową wargą pomocniczą
Wszystkie te uszczelnienia są dostępne w wersjach z wargami uszczelniającymi wykonanymi z kauczuku nitrylowego lub z opracowanego przez SKF materiału na bazie kauczuku fluorowego, SKF Duralife. Na specjalne życzenie dostępne są również inne materiały.
Dopuszczalne warunki eksploatacji określono w Tabeli doboru uszczelnień.
SKF logo