Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia CRW5 i CRWA5

Uszczelnienia CRW5 (patrz: rys. 1) i CRWA5 (patrz: rys. 2) wytrzymują umiarkowane różnice ciśnień. Mają one wargę SKF WAVE, która ogranicza wytwarzanie ciepła, oraz metalową powierzchnię zewnętrzną, która ułatwia instalację i pozwala uzyskać nieruchome, precyzyjne pasowanie w otworze oprawy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Konstrukcja warg uszczelniających. Większość uszczelnień tego typu ma powłokę SKF Bore Tite na powierzchni zewnętrznej. Uszczelnienia CRWA5 są wyposażone w wargę pomocniczą, która zapewnia dodatkową ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Aby zapobiec wypchnięciu uszczelnienia z otworu oprawy, po stronie uszczelnienia, po której panuje niższe ciśnienie należy zamontować obrzeże lub pierścień zabezpieczający.
CRW5: Uszczelnienie z pojedynczą obudową stalową, wargą uszczelniającą SKF WAVE oraz sprężyną pierścieniową ze stali węglowej
CRWA5: Uszczelnienie z pojedynczą obudową stalową, wargą uszczelniającą SKF WAVE, sprężyną pierścieniową ze stali węglowej oraz stykową wargą pomocniczą
Uszczelnienia CRW5 i CRWA5 są dostępne w wersjach o rozmiarach calowych, z wargami uszczelniającymi wykonanymi z kauczuku nitrylowego lub z opracowanego przez SKF materiału na bazie kauczuku fluorowego, SKF Duralife. Na specjalne życzenie dostępne są również inne materiały.
Dopuszczalne warunki eksploatacji określono w Tabeli doboru uszczelnień.
SKF logo