Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia HDW1

Uszczelnienia HDW1 (patrz: rys. 1) to uszczelnienia wargowe SKF WAVE przeznaczone do eksploatacji w trudnych warunkach. Nadają się one do zastosowań ze smarowaniem smarem plastycznym lub smarowaniem olejowym. Uszczelnienia te mają standardowo korpus o wysokiej wytrzymałości, powłokę SKF Bore Tite na metalowej powierzchni zewnętrznej, wargę SKF WAVE z kauczuku nitrylowego oraz sprężynę pierścieniową ze stali węglowej.
Sztywny korpus uszczelnienia wytrzymuje ciśnienia robocze dynamiczne dochodzące do 0,24 MPa (35 funtów na cal kwadratowy) oraz ciśnienia robocze statyczne dochodzące do 0,34 MPa (50 funtów na cal kwadratowy). Jednocześnie uszczelnienie może pracować z prędkościami wału dochodzącymi do 25 m/s (4900 stóp/min) w przypadku średnicy wału poniżej 203 mm (8 cali).
Uszczelnienia HDW1 są dostępne w wersjach o wymiarach calowych.
SKF logo