Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia HM i TL przeznaczone do zastosowań ze smarowaniem smarem plastycznym

SKF oferuje szeroki wybór uszczelnień promieniowych wału do mniej wymagających zastosowań ze smarowaniem smarem plastycznym, w których występują umiarkowane prędkości. Większość uszczelnień tego typu nie ma sprężyny. Uszczelnienia te instaluje się zasadniczo z wargą uszczelniającą skierowaną do zewnątrz, co gwarantuje możliwie najlepszą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Do ich typowych zastosowań należą maszyny rolnicze smarowane smarem plastycznym.
Poniższe rysunki przedstawiają najpowszechniej stosowane wersje konstrukcyjne należące do asortymentu SKF. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępnych wersji konstrukcyjnych, należy skontaktować się z SKF.
HM1 (patrz: rys. 1), HM3 (patrz: rys. 2), HM4 (patrz: rys. 3), HM8 (patrz: rys. 4), HM11 (patrz: rys. 5)
HM12 (patrz: rys. 6), HM14 (patrz: rys. 7), HM18 (patrz: rys. 8), HM21 (patrz: rys. 9), HM102 (patrz: rys. 10)
HMA6 (patrz: rys. 11), HMA8 (patrz: rys. 12), HMA10 (patrz: rys. 13), HMA11 (patrz: rys. 14), HMA14 (patrz: rys. 15)
HMA21 (patrz: rys. 16), HMA22 (patrz: rys. 17), HMA76 (patrz: rys. 18), HMA85 (patrz: rys. 19), HMA94 (patrz: rys. 20)
HMA96 (patrz: rys. 21), HMA101 (patrz: rys. 22), TL1 (patrz: rys. 23), TL4 (patrz: rys. 24), TL5 (patrz: rys. 25)
TL6 (patrz: rys. 26), TL7 (patrz: rys. 27), TL8 (patrz: rys. 18)
Dopuszczalne warunki eksploatacji określono w Tabeli doboru uszczelnień.
SKF logo