Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia z PTFE

Uszczelnienia promieniowe wału z jedną lub kilkoma wargami uszczelniającymi z politetrafluoroetylenu (PTFE) są przeznaczone do eksploatacji w obecności agresywnych czynników, w warunkach wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i braku smarowania, czyli w warunkach, do których nie nadają się zwykłe uszczelnienia promieniowe wału z elastomerowymi wargami uszczelniającymi. Wiele mieszanek PTFE zostało dopuszczonych do użytku przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Do najważniejszych zalet uszczelnień z PTFE należą:
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wytrzymują prędkości dochodzące do 30 m/s (5900 stóp/min)
  • Szeroki zakres temperatur pracy, -70 do +250 ℃ (-95 do +480 ℉)
  • Wytrzymują ciśnienia dochodzące do 3,5 MPa (500 funtów na cal kwadratowych)
  • Wytrzymują pracę na sucho

Asortyment

Przedstawione uszczelnienia należą do najpowszechniej stosowanych konstrukcji uszczelnień SKF z wargami uszczelniającymi z PTFE. Można montować je w istniejących rowkach w oprawach, w miejsce zwykłych uszczelnień promieniowych wału, o ile rowki te zostały wykonane w sposób zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm.
Istnieją dwa podstawowe wykonania uszczelnień z PTFE: te z metalową obudową: SL (patrz: rys. 1), SLX (patrz: rys. 2), SLS (patrz: rys. 3), SLA (patrz: rys. 4), DL (patrz: rys. 5) i DLA (patrz: rys. 6), oraz te bez metalowej obudowy: YSLE (patrz: rys. 7), YNSLE (patrz: rys. 8) i YSL (patrz: rys. 9). Metalowa obudowa może być wykonana ze stali, aluminium lub z jednego z rodzajów stali nierdzewnej SS 304, SS 316 lub SS 316 TI. Tworzywo PTFE należy dobrać odpowiednio do wymagań obowiązujących w danym zastosowaniu.
Uszczelnienia z PTFE pozbawione metalowej obudowy mogą mieć pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (O-ring) w rowku na powierzchni zewnętrznej, aby zapewnić zdolność uszczelnienia statycznego Zarówno tworzywo PTFE, jak i materiał na pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym można dobrać odpowiednio do warunków eksploatacji panujących w danym zastosowaniu, np. w przemyśle spożywczym, w sposób umożliwiający bezpieczne rozbieranie urządzeń w celu czyszczenia.

Tworzywa PTFE

Dobór materiałów na uszczelnienia zawsze stanowi kompromis miedzy zaletami i wadami. Istnieją setki różnych tworzyw PTFE z różnorodnymi wypełniaczami. Do najczęściej stosowanych wypełniaczy należą włókno szklane, węgiel, grafit, dwusiarczek molibdenu, tlenki metali oraz różne polimery. Każdy z nich posiada różne właściwości, odpowiednie do różnych zastosowań i warunków eksploatacji. Wspólną cechą wszystkich wypełnionych tworzyw PTFE jest wysoka odporność na zużycie i odkształcenia.
Niewypełnione PTFE charakteryzują się w większości przypadków niższym współczynnikiem tarcia niż wypełnione PTFE oraz najniższym stopniem zużycia powierzchni współpracującej z uszczelnieniem. Wargi uszczelniające wykonane z niewypełnionych PTFE charakteryzują się jednak ograniczoną odpornością na zużycie i odkształcenia w warunkach obciążenia.
Najczęściej zalecane przez SKF tworzywa PTFE wymieniono w tabeli. Oprócz mieszanek na bazie PTFE SKF oferuje również uszczelnienia promieniowe wału wykonane z innych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Niektóre spośród nich wymieniono w tabeli.
Wybór właściwego materiału na metalową obudowę i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym również jest istotny z punktu widzenia możliwości uzyskania wymaganej skuteczności uszczelnienia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z firmą SKF.

Montaż

Podczas przenoszenia i montażu uszczelnień z PTFE należy zachować szczególną ostrożność. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Uszczelnienia z PTFE.

Zakres rozmiarów i dostępność

Większość uszczelnień promieniowych wału z PTFE jest produkowana przez SKF na zamówienie. Gwarantuje to zgodność z wymaganiami obowiązującymi w danym zastosowaniu. Istnieją jednak pewne rozmiary standardowe, przeznaczone do wałów o średnicy z zakresu od 6 do 200 mm (od 0,250 do 8 cali) oraz do otworów o średnicy z zakresu od 16 do 230 mm (od 0,630 do 9 cali) (wartości przybliżone). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji konstrukcyjnych i rozmiarów, należy skontaktować się z firmą SKF.
SKF logo