Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia X uszczelniające względem otworu oprawy

SKF oferuje uszczelnienia promieniowe wału montowane przez pasowanie ciasne na wale, z wargami uszczelniającymi stykającymi się z otworem oprawy. Uszczelnienia te montuje się zasadniczo z wargami uszczelniającymi skierowanymi do zewnątrz, co gwarantuje optymalną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Do ich najważniejszych zastosowań należą maszyny rolnicze smarowane smarem plastycznym. Poniżej przedstawiono najpowszechniej stosowane wersje konstrukcyjne uszczelnień X SKF. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępnych wersji konstrukcyjnych, należy skontaktować się z SKF.
X1 (patrz: rys. 1), X2 (patrz: rys. 2), X4 (patrz: rys. 3), X12 (patrz: rys. 4), X13 (patrz: rys. 5)
X14 (patrz: rys. 6), X15 (patrz: rys. 7), XH15 (patrz: rys. 8)
Dopuszczalne warunki eksploatacji określono w Tabeli doboru uszczelnień.
SKF logo