Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dodatkowe cechy konstrukcyjne

Połączenia sprężyny

Końce sprężyny pierścieniowej ze stali nierdzewnej uszczelnień HS i HSF można łączyć ze sobą w różny sposób. Gwintowane połączenie sprężyny (patrz: rys. 1) stosuje się w przypadku wszystkich uszczelnień HSF, o ile nie zostało to określone inaczej, a także w przypadku pełnych uszczelnień HS4 i HS5 oraz dzielonych uszczelnień HS6 i HS8 przeznaczonych do wałów o średnicy do 455 mm (18 cali) włącznie. Połączenie sprężyny na hak i oczko (patrz: rys. 2) stosuje się w przypadku uszczelnień HS6 i HS8 przeznaczonych do wałów o średnicy powyżej 455 mm (18 cali). Wszystkie uszczelnienia HS7 mają specjalne połączenie na drut (patrz: rys. 3). Stosuje się je wyłącznie w przypadku tych uszczelnień.

Występy dystansowe

Występy dystansowe są dostępne w przypadku wszystkich uszczelnień z metalową obudową. Pozwalają one oddzielić uszczelnienia zamontowane w układzie tandem lub w układzie rozbieżnym w celu stworzenia przestrzeni na potrzeby smarowania warg uszczelniających (patrz: rys. 4).
Tradycyjne występy o stałej szerokości przeznaczone do uszczelnień HDS z metalową obudową mają średnicę 9,5 mm (0,375 cala) i są dostępne w wersjach o szerokości z zakresu od 3,2 mm (0,125 cala) do 12,7 mm (0,5 cala), co 1,6 mm (0,063 cala). Występ dystansowy o stałej szerokości stanowi opcjonalny element wyposażenia wszystkich uszczelnień z metalową obudową.
Wszystkie standardowe występy nastawne mają średnicę 9,5 mm (0,375 cala) i szerokość 9,5 mm (0,375 cala). Ich szerokość można regulować w dół, co 1,6 mm (0,063 cala), usuwając stalowe podkładki. Występy można również demontować w całości. Na specjalne życzenie dostępne są również dłuższe występy nastawne o szerokości 12,7 mm (0,5 cala), jednak zmniejszanie szerokości może być w ich przypadku problematyczne.
Niektóre uszczelnienia o niewielkim przekroju poprzecznym mogą wymagać stosowania specjalnych występów o zmniejszonej średnicy 5,3 mm (0,210 cala) i zakresie szerokości od 1,6 do 3,2 mm (od 0,063 do 0,125 mm).
W zależności od średnicy zewnętrznej uszczelnienia występy umieszcza się wokół krawędzi uszczelnienia w czterech, sześciu lub ośmiu miejscach, w równych odstępach (patrz: tabela).
Występy dystansowe o stałej szerokości przeznaczone do uszczelnień HDL są dostępne na specjalne życzenie.

Rowek SKF Springlock

SKF Springlock to element wargi uszczelniającej obejmujący trzy czwarte obwodu sprężyny pierścieniowej (patrz: rys. 5). Ułatwia on unieruchomienie sprężyny podczas montażu oraz stanowi standardowy element wyposażenia wszystkich uszczelnień HS oraz sprężynowych uszczelnień HDS z metalową obudową.

Pokrywa SKF Springcover

Do montażu w niewidocznych miejscach, w których przemieszczenie sprężyny może pozostać niezauważone, można używać pokrywy SKF Springcover (patrz: rys. 6). Pokrywa ta chroni również sprężynę przed osadami, wodą i innymi zanieczyszczeniami. Pokrywa SKF Springcover jest elastyczna i przykrywa odsłoniętą część sprężyny pierścieniowej ze stali nierdzewnej, nie wpływając przy tym istotnie na jej działanie.

Powłoka SKF Bore Tite

Powłoka SKF Bore Tite to akrylowe szczeliwo na bazie wody dostępne w przypadku większości uszczelnień SKF z metalową obudową. Szczeliwo to służy za powłokę zewnętrznej powierzchni uszczelnienia (patrz: rys. 7). Powłoka SKF Bore Tite jest giętka i charakteryzuje się grubością od 0,03 do 0,07 mm (od 0,0012 do 0,0028 cala), dzięki czemu pozwala kompensować niewielkie niedoskonałości powierzchni otworu oprawy. Można stosować ją w temperaturach dochodzących do 200°C (390°F) oraz z większością olejów, smarów plastycznych, uwodnionych kwasów i zasad oraz alkoholi i glikoli. Należy mieć na uwadze fakt, że powłoka SKF Bore Tite nie jest kompatybilna ze związkami aromatycznymi, ketonami i estrami. Kontakt z substancjami tego typu nie wpłynie jednak (lub wpłynie w nieznacznym stopniu) na stan powłoki, jeżeli zostaną one szybko usunięte.
SKF logo