Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia HDS1 i HDS2

Najpowszechniej stosowanymi uszczelnieniami z metalową obudową są uszczelnienia HDS1 i HDS2. Są one przeznaczone do zastosowań ogólnych. Uszczelnienia te są wyposażone w metalową obudowę o dużej wytrzymałości oraz sprężynę pierścieniową wykonaną ze stali nierdzewnej.
Uszczelnienie HDS1 (patrz: rys. 1) ma sprężynę zamontowaną w rowku SKF Springlock (patrz: rys. 2). Do montażu w niewidocznych miejscach, w których przemieszczenie sprężyny może pozostać niezauważone, przeznaczone są uszczelnienia HDS2 (rys. 3). Są one wyposażone w pokrywę SKF Springcover (patrz: rys. 4), która utrzymuje sprężynę w rowku. Uszczelnienia HDS1 i HDS2 są dostępne w wersjach z nastawnymi występami dystansowymi oraz występami dystansowymi o stałej szerokości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Dodatkowe cechy konstrukcyjne.
Uszczelnienia HDS1 i HDS2 mogą być wyposażone w ustaloną i ustawioną w dowolnym kierunku wargę pomocniczą wykonaną z politetrafluoroetylenu (PTFE) (patrz: rys. 5 i rys. 6) i/lub mogą mieć elastomerowe pokrycie na powierzchni zewnętrznej (patrz: rys. 7).
Standardowym materiałem w przypadku tych wersji konstrukcyjnych uszczelnień jest kauczuk nitrylowy, jednak są one również dostępne w wykonaniach z materiałów SKF Duralip, SKF Duratemp i SKF Duralife.
Uszczelnienia HDS1 i HDS2 są dostępne w wersjach przeznaczonych do wałów o wszystkich średnicach należących do zakresów określonych w tabeli. Wybrane dostępne rozmiary wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo